前面アダプタ - FLKM 50-PA-S300/6J/SMKDS1 - 2296414

画像準備中

VARIOFACEフロントアダプタ、Siemens SIMATIC® S7-300に対応、32チャネルx1を接続可能、電源はアングル型ミニチュアプリント基板用端子台経由で供給

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2296414
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918206284
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.300 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見