パッシブモジュール - FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - 2295062

VARIOFACEインターフェースモジュール、Siemens SIMATIC® S7-300に対応、16チャネル、SIMATIC®専用マーキング(1~20)、断路端子台およびテスト接続付き、モジュール幅:113 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 番号ラベル(1~20)
  • S7-300専用(FLKM 14-PA-S300フロントアダプタと併用、製品番号2299770)
ロゴ

基本情報

詳細情報 2295062
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 534 (C-5-2017)
GTIN 4017918339982
1個あたりの重量(梱包を含まない) 251.800 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見