前面アダプタ - FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q - 2294416

VARIOFACEフロントアダプタ、Schneider Electric Modicon TSX Quantumに対応、4 x 8チャネルを接続可能

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2294416
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 493 (C-5-2017)
GTIN 4017918145187
1個あたりの重量(梱包を含まない) 205.940 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見