ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/1000/S7 - 2293941

丸ケーブルセット; 制御システム: SIMATIC® TOP connect; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 16-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極); ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2293941
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 524 (C-7-2015)
GTIN 4017918125639
1個あたりの重量(梱包を含まない) 580.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見