貫通モジュール - FLKM-D37 SUB/S/LA/SO404 - 2293491

画像準備中

VARIOFACEインターフェースモジュール、ねじ接続式、D-SUBミニチュアピンコネクタ付き、NS 35/7.5またはNS 32に取付け、37極

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2293491
梱包 1 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918270636
1個あたりの重量(梱包を含まない) 224.880 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見