パッシブモジュール - FLKM 14/KDS3-MT/PLC - 2290627

図はFLKM 50/KDS3-MT/PLC仕様

VARIOFACEインターフェースモジュール、8チャネル、断路式端子台とテストソケット付き

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2290627
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 182 (IF-2002)
GTIN 4017918058159
1個あたりの重量(梱包を含まない) 121.460 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見