ケーブル - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極); ケーブル長: 2.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2289104
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918057497
1個あたりの重量(梱包を含まない) 395.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見