前面アダプタ - FLKM 50/4-FLK14/PA-S115 - 2288561

図はFLKM 50-PA-S115/PおよびFLKM 50/4-FLK14/PA-S115仕様

VARIOFACEフロントアダプタ、Siemens SIMATIC® S5-115Uに対応、8チャネルx4を接続可能

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2288561
梱包 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 166 (IF-2002)
GTIN 4017918057084
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.350 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見