パッシブモジュール - FLKMS-D25 SUB/S/REG-U/S100 - 2288383

図はFLKMS-D25 SUB/S/REG/S100仕様

VARIOFACEインターフェースモジュール、Siemens SIMATIC® S5-100U、制御モジュール6ES5 262-8MA12用、0~10 Vを接続(25極D-SUBオスコネクタをネジ接続式端子台に取付け)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2288383
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 164 (IF-2002)
GTIN 4017918057008
1個あたりの重量(梱包を含まない) 183.270 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見