接続エレメント - IBS ISA STAND ALONE CONNECTOR - 2285690

ISA形式のスタンドアローンコネクタ、PC制御ボード用。スタンドアローンコネクタを使用すれば、PC制御ボードをホストシステムなしで操作できます。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

スタンドアローンコネクタを使えば、ホストPCなしでISAインターフェースを接続するPC制御ボードを操作できます。その場合、5 Vの外部電源をカードホルダから取込む必要があります。この方法で、ラボでテストシステムを簡単にセットアップできます。

基本情報

詳細情報 2285690
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918185855
1個あたりの重量(梱包を含まない) 125.300 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見