ソケットストリップ - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603

ねじソケットストリップ、 定格電流: 4 A、 極数: 48、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: ネジ接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2285603
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918056001
1個あたりの重量(梱包を含まない) 177.670 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見