ソケットストリップ - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

図はSFL (2,8-0,8) F 48

19インチソケットストリップ、 極数: 32、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: タブ端子接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2285328
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 279 (CC-2002)
GTIN 4017918055929
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.770 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見