貫通モジュール - FLKMS 16 - 2281542

図は50ピン仕様

VARIOFACEモジュール、ねじ式、リボンケーブルコネクタ付き、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、ピンヘッダーおよびソケットコネクタ用長短ロッキングラッチ付き、16極

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 2281542
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054793
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.120 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見