電子ハウジング - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

、 長さ: 99 mm、コンポーネントハウジング、 上部、 色: 緑、 幅: 45 mm、 高さ: 38.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • MEラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 12.5~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • 光バスコネクタをDINレールに組込みまたは取付け

基本情報

詳細情報 2279826
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356328715
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.140 g
関税 85472000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見