プリント基板用コネクタ - MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - 2278445

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 定格電圧: 160 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 淡い灰色。 側面にピン挿入口がある製品

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ME/ME MAX電子機器用ハウジングのプリント基板用端子台
  • 3.5 mmピッチ
  • プリント基板用端子台はプリント基板と直交
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2278445
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293044
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.320 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見