ベースストリップ - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 4, ピッチ: 3.5 mm, 色: 淡い灰色, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続, 側面にピン挿入口がある製品

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • MEおよびME MAX電子機器用ハウジング用ソケット
  • ピッチ:3.5 mm
  • 挿入方向はプリント基板と直交
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2278364
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292979
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.350 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見