変流器 - PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 - 2277938

プラグイン変流器、一次電流はAC 750 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー10 VA

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2277938
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 227 (C-5-2017)
GTIN 4046356502283
1個あたりの重量(梱包を含まない) 250.000 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見