変流器 - PACT MCR-V2C- 8015-105 - 2277491

プラグイン変流器は設定可能、一次電流はAC 400~1500 Aから選択可能、二次電流はAC 5 A、精度クラスは0.2 / 0.2Sまたは0.5 / 0.5S、定格パワーを選択可能。オプション:コンバータの設定と証明書の作成。

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

設定可能な変流器の設定料金はFederal Law Gazette(連邦法規集)の設定料金にもとづいており、一次定格電流強度のレベルによって異なります。

特長

  • 一次側定格電流Ipn:0 ...(400 ... 2500)A
  • 丸型ケーブルの寸法:Ø 61 mm
  • レール寸法:80 x 15 mm;2 x 60 x 10 mm;3 x 50 x 10 mm

基本情報

詳細情報 2277491
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 229 (C-5-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 470.000 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見