変流器 - PACT MCR-V2-12040-159 - 2277404

プラグイン変流器は設定可能、一次電流はAC 400~4000 Aから選択可能、二次電流はAC 1 AまたはAC 5 Aを選択可能、精度クラスは0.5または1を選択可能、定格パワーを選択可能。

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 一次側定格電流Ipn:0 ...(400 ... 4000)A
  • レール寸法:4 x 120 x 10 mm

基本情報

詳細情報 2277404
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 231 (C-5-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 698.200 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見