変流器 - PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 - 2277161

プラグイン変流器、一次電流はAC 400 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー10 VA

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2277161
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 226 (C-5-2017)
GTIN 4046356305334
1個あたりの重量(梱包を含まない) 464.000 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見