変流器 - PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 - 2277022

バスバー変流器、一次電流はAC 100 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー2.5 VA

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2277022
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 223 (C-5-2017)
GTIN 4046356305143
1個あたりの重量(梱包を含まない) 188.300 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見