変流器 - PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 - 2276340

プラグイン変流器、一次電流はAC 2500 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー20 VA

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 一次側定格電流Ipn:0 ...(400 ... 2500)A
  • 丸型ケーブルの寸法:Ø 61 mm
  • レール寸法:80 x 15 mm;2 x 60 x 10 mm;3 x 50 x 10 mm

基本情報

詳細情報 2276340
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502900
1個あたりの重量(梱包を含まない) 510.400 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見