変流器 - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

プラグイン変流器、一次電流はAC 1250 A、二次電流はAC 5 A、精度クラスは1、定格パワー15 VA

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 一次側定格電流Ipn:0 ...(200 ... 2000)A
  • レール寸法:60 x 40 mm;50 x 50 mm
  • 丸型ケーブルの寸法:Ø 61 mm

基本情報

詳細情報 2276227
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502559
1個あたりの重量(梱包を含まない) 384.800 g
関税 85043129
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見