ミニチュアソリッドステートリレー - SIM-EI-230AC/48DC/100 - 2271125

図はSIM-EI-5DC/48DC/100のバージョン

入力ソリッドステートリレー、入力回路および出力回路に保護回路、入力:AC 230 V、出力:DC 8~48 V/100 mA

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2271125
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 556 (C-7-2013)
GTIN 4017918054168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.340 g
関税 85364900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見