プラグインカード端子台 - SKBI 128-D32/D32 - 2270058

図はSKBI 128-B 32/B 32

プラグインカード端子台、 極数: 0、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2270058
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 786 (C-1-2013)
GTIN 4017918054069
1個あたりの重量(梱包を含まない) 443.500 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見