プラグインカード端子台 - SKBI 64/H15-MKDS5 - 2269153

プラグインカード端子台、 定格電流: 15 A、 極数: 15、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2269153
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 785 (C-1-2013)
GTIN 4017918054014
1個あたりの重量(梱包を含まない) 182.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見