プラグインカード端子台 - SKBI 32/C - 2261038

プラグインカード端子台, 定格電流: 1 A, 極数: 32, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2261038
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 778 (C-1-2013)
GTIN 4017918053819
1個あたりの重量(梱包を含まない) 152.700 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見