電子ハウジング - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • EnviroCaseシステムの一部
  • 屋外/屋内アプリケーションに最適
  • ベースに固定されたフェースプレートでのIP66/IP67定格
  • 壁掛け、パネル、ポール取付けオプション
  • ブリーザーベント

基本情報

詳細情報 2230002
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
GTIN 4055626381350
1個あたりの重量(梱包を含まない) 261.000 g
関税 85389099
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見