新製品

電子ハウジング - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

、 長さ: 176 mm、ベース、 色: 黒、 幅: 170 mm、 高さ: 64 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • EnviroCaseシステムの一部
  • 屋外/屋内アプリケーションに最適
  • ベースに固定されたフェースプレートでのIP66/IP67定格
  • 壁掛け、パネル、ポール取付けオプション
  • 工具なしのアッセンブリ

基本情報

詳細情報 2230001
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
GTIN 4055626381343
1個あたりの重量(梱包を含まない) 263.000 g
関税 85389099
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見