電子ハウジング - UCS 145-125-F-CCD 7035 - 2203447

プリント基板をコーナーインサートで固定するケース、ケース本体ハーフシェル、サイドプレート閉鎖、プリント基板取付け用コーナーインサート、ケースとプリント基板の取付け用ねじ、ターコイズグリーンのコーナーインサートを使用したライトグレーのケース

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • モジュール構造で、さまざまなアプリケーションに対応します。
  • 自由な基板配置により、あらゆる基板を収納します。
  • 実用的なカスタムオプション
  • 互換性のあるコンポーネントにより、在庫種類を低減できます。
ロゴ

基本情報

詳細情報 2203447
梱包 1 STK
GTIN 4055626403359
1個あたりの重量(梱包を含まない) 401.500 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見