新製品

ケースのハーフシェル - UCS HH 195-145 9005 - 2203354

Housing half shell for creating a UCS housing of 195 x 145 mm; material: polycarbonate; color: black similar to RAL 9005

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2203354
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
GTIN 4055626427713
1個あたりの重量(梱包を含まない) 147.070 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見