ケースのハーフシェル - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

195 x 145 mmのUCSケースを構成するケース本体ハーフシェル;材料:ポリカーボネート;色:ライトグレー(RAL 7035相当)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • モジュール構造で、さまざまなアプリケーションに対応します。
  • 自由な基板配置により、あらゆる基板を収納します。
  • 実用的なカスタムオプション
  • 互換性のあるコンポーネントにより、在庫種類を低減できます。

基本情報

詳細情報 2203353
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
GTIN 4055626427706
1個あたりの重量(梱包を含まない) 135.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見