新製品

電子ハウジング - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

プリント基板用の完全ケースは柔軟に位置決め可能;ケース本体ハーフシェル、サイドプレート、プリント基板取付け用両面テープ付きボス、ケースとプリント基板取付け用ねじ;ターコイズグリーンのコーナーインサートを使用したライトグレーのケース

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • モジュール構造で、さまざまなアプリケーションに対応します。
  • 自由な基板配置により、あらゆる基板を収納します。
  • 実用的なカスタムオプション
  • 互換性のあるコンポーネントにより、在庫種類を低減できます。
ロゴ

基本情報

詳細情報 2203344
梱包 1 STK
GTIN 4055626404547
1個あたりの重量(梱包を含まない) 500.870 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見