新製品

電子ハウジング - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルからなるバッテリーパック用、ねじとバッテリーパック接点付き

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • DCS製品ラインアップに属する項目
  • モバイルおよび固定操作パネル用のディスプレイケース
  • TFTディスプレイとメンブレンキーパッドの組込み
  • 最大保護等級:IP 54
  • 温度範囲:-20 ~ +50°C
  • 耐衝撃ABS樹脂
  • 難燃性UL 94-V0

基本情報

詳細情報 2203184
梱包 2 STK
GTIN 4055626378381
1個あたりの重量(梱包を含まない) 290.000 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見