電子ハウジング - HCS-C MAXI 1W 2X9V 1 1 7035 - 2203170

ハンドヘルドケース、C-Maxi、ライトグレー。2つのハーフシェル、2つの開口部プレート、ねじ付き。表面凹部高さ1.1mm。ウィンドウとキーパッドスロット、2つの9 V電池用電池ボックスカバーと電池接点付き

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • HCSラインアップの製品
  • ハンドヘルド機器に最適
  • エルゴノミックなストレートまたは格子状ケース設計
  • LCDディスプレイ、メンブレンキーパッドの組込み
  • 最大保護等級:IP 54
  • 温度範囲:-20 ~ +50°C
  • 耐衝撃ABS樹脂
  • 難燃性UL 94-V0

基本情報

詳細情報 2203170
梱包 1 STK
GTIN 4055626377261
1個あたりの重量(梱包を含まない) 232.200 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見