電子ハウジング - HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203161

ハンドヘルドケース、C-Medium、ライトグレー、フロントレベル密閉、2つのハーフシェルで構成、2つのねじ付きフロントプレート。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • HCSラインアップの製品
  • ハンドヘルド機器に最適
  • エルゴノミックなストレートまたは格子状ケース設計
  • LCDディスプレイ、メンブレンキーパッドの組込み
  • 最大保護等級:IP 54
  • 温度範囲:-20 ~ +50°C
  • 耐衝撃ABS樹脂
  • 難燃性UL 94-V0

基本情報

詳細情報 2203161
梱包 1 STK
GTIN 4055626377742
1個あたりの重量(梱包を含まない) 203.500 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見