電子ハウジング - ME PLC 40 CTRJ45 BK - 2202728

画像準備中

コンポーネントハウジング、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ME PLCラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 幅40 mmに対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2202728
梱包 10 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626187785
1個あたりの重量(梱包を含まない) 72.430 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見