電子ハウジング - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

コンポーネントハウジング、 下部、 色: 薄灰色

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-IOラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 75.2 mm以上の幅に対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 前面プッシュイン式接続
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け
  • ハウジングパーツに組込まれた機能的な保護接地コンタクト
  • L型

基本情報

詳細情報 2202621
梱包 3 STK
最低注文数 3 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626199269
1個あたりの重量(梱包を含まない) 71.910 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見