プラグインカード端子台 - SKBD 14/MT - 2202592

図は20極仕様

プラグインカード端子台、 定格電流: 5 A、 極数: 14、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2202592
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053338
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.040 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見