プリント基板用コネクタ - HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 2202570

プリント基板用コネクタ、 極数: 4、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: プッシュインテクノロジ、 スプリングレバーの色:青

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-IOラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 18.8 mm以上の幅に対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 前面プッシュイン式接続
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け
ロゴ

基本情報

詳細情報 2202570
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626146126
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.418 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見