コネクタ - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

DINレール上でBCモジュールを連結するためのバスコネクタ;BC DEV-KITS用、HBUS 107,6とピンストリップを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • DINレールコネクタ、幅107.6 mm、16極(並列14、直列2)
  • 極あたり3 Aを伝送可能
  • 60 Vまで使用可能

基本情報

詳細情報 2202545
梱包 1 STK
GTIN 4055626142456
1個あたりの重量(梱包を含まない) 27.500 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見