電子ハウジング - EMG 90-B17 S786 - 2202329

図はハウジング仕様

コンポーネントハウジング、 長さ: 75 mm、 色: 緑、 幅: 90 mm、 高さ: 47.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2202329
梱包 5 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626056562
1個あたりの重量(梱包を含まない) 155.100 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見