ハウジングのコンポーネント - ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - 2202051

接続テクノロジキャリア、10極のFKCN 1を完全アッセンブリ、カバーおよび解除レバー、固定カバーおよびソケットMSTBA 2,5/10-G (1757543)を含む、

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ME PLCラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 幅40 mmに対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2202051
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356980340
1個あたりの重量(梱包を含まない) 75.600 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見