ハウジングのコンポーネント - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

DINレール取付け用フット付きサイドエレメント(左)、122 mm幅のプリント基板用UM-BASICプロファイルに使用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UM-BASIC/UM-PROラインアップの製品
  • PVCプロファイル本体(UM-BASIC)またはPA(UM-PRO)
  • それぞれの長さに対応
  • 幅72 mm、108 mm、122 mmに対応
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能

基本情報

詳細情報 2202045
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
GTIN 4055626005492
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.700 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見