電子ハウジング - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - 2202026

図はプリント基板の1段目用

パネル取付けベースUM-BASIC用PEコンタクト、プリント基板の1段目をDINレールに取付け

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UM-BASIC/UM-PROラインアップの製品
  • PVCプロファイル本体(UM-BASIC)またはPA(UM-PRO)
  • それぞれの長さに対応
  • 幅72 mm、108 mm、122 mmに対応
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能

基本情報

詳細情報 2202026
梱包 20 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626005379
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.612 g
関税 73269098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見