電子ハウジング - UM-ALU 4-72 FRONT 111 - 2201931

画像準備中

ハウジング一式、 色: アルミ色

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • UM-ALUラインアップの製品
  • アルミニウム製プロファイル本体
  • 対応長:42.5~ 990 mm、指定長に切断可能
  • 幅75 mm、105 mmに対応
  • 接続方式各種
  • DINレールに取付け可能
  • EMC保護

基本情報

詳細情報 2201931
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356936675
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.546 g
関税 76042100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見