電子ハウジング - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804

コンポーネントハウジング、 長さ: 65.8 mm、 カバー、 色: 薄灰色、 幅: 18.9 mm、 高さ: 12.2 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-IOラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 18.8 mm以上の幅に対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 前面プッシュイン式接続
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け

基本情報

詳細情報 2201804
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356909358
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.100 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見