プリント基板用コネクタ - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: プッシュインテクノロジ、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: すず、 製品のディレーティング曲線に注意してください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ME-IOラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 18.8 mm以上の幅に対応
  • UL94に基づく難燃性クラスV0
  • 前面プッシュイン式接続
  • DINレールに取付け可能
  • オプションのバスコネクタでDINレールに取付け
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 2201782
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911467
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.906 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見