ハウジングカバー - EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005 - 2201775

コンポーネントハウジング、 接続穴なし、 上部、 色: 黒、 幅: 67.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • EHラインアップの製品
  • 工具を使用せずに取付け
  • 対応幅:22.5~ 90 mm
  • UL94に基づく難燃性クラスHB
  • 接続方式各種
  • DINレールまたは壁面に取付け可能

基本情報

詳細情報 2201775
梱包 10 STK
GTIN 4046356911931
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.190 g
関税 85472000
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見