電子ハウジング - ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - 2201757

MEおよびME-MAX用DINレールバスアダプタ、幅:17.5 mm、並列5極、色:ライトグレー(RAL 7035類似)

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2201757
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 39 (NTK-2014)
GTIN 4046356909037
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.636 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見